SKINDICHT SR-M

SKINDICHT SR-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SR-M, pressacavo metrico robusto con protezione antipiega affidabile per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52106410
52106420
52106430
52106440
52106450
52106460
52106470
52106480
52106481
52106490
52106500
52106510
52106520
52106530
52106540
52106550
52106560
52106570
52106580
52106590
52106600
52106610
52106620
52106630
52106640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

5.38 €

50 Disponibile 5 giorni 10612514514

6.03 €

50 Disponibile 5 giorni 10516718718

6.60 €

25 Disponibile 5 giorni 10620722722

6.93 €

25 Disponibile 5 giorni 10620922922

9.20 €

25 Disponibile 5 giorni 10620922922

9.20 €

25 Disponibile 5 giorni 1062011221122

9.20 €

25 Disponibile 5 giorni 1062013221322

10.35 €

25 Disponibile 5 giorni 1062013241324

10.35 €

25 Disponibile 5 giorni 1062015241524

15.07 €

25 Disponibile 5 giorni 1072515301530

15.13 €

25 Disponibile 5 giorni 1072517301730

15.77 €

25 Disponibile 5 giorni 1072519301930

15.23 €

25 Disponibile 5 giorni 1072520302030

31.30 €

10 Disponibile 5 giorni 1083220402040

28.48 €

10 Disponibile 5 giorni 1083223402340

28.48 €

10 Disponibile 5 giorni 1083225402540

44.18 €

5 Disponibile 5 giorni 1084026502650

42.03 €

5 Disponibile 5 giorni 1084030503050

42.03 €

5 Disponibile 5 giorni 1084033503350

42.03 €

5 Disponibile 5 giorni 1084034.55034.550

68.13 €

5 Disponibile 5 giorni 1095034.55734.557

66.70 €

5 Disponibile 5 giorni 1095038573857

66.70 €

5 Disponibile 5 giorni 1095040574057

80.87 €

1 Disponibile 44 giorni 10106340664066

80.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10106344664466

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP65
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP65 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico