SKINDICHT SR-SV-M

SKINDICHT SR-SV-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SR-SV-M, pressacavo metrico robusto per elevate temperature, resistente all'acqua di mare ed a oli, acidi ed agenti chimici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52105820
52105830
52105840
52105850
52105860
52105870
52105880
52105890
52105900
52105910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

31.58 €

25 Disponibile 5 giorni 10620722722

33.02 €

25 Disponibile 44 giorni 10620922922

34.95 €

25 Disponibile 5 giorni 10620922922

34.95 €

25 Disponibile 5 giorni 1062011221122

34.95 €

25 Disponibile 5 giorni 1062013221322

43.62 €

10 Disponibile 44 giorni 1062013241324

43.62 €

10 Disponibile 5 giorni 1062015241524

60.55 €

10 Disponibile 44 giorni 1072515301530

60.55 €

10 Disponibile 44 giorni 1072517301730

60.55 €

10 Disponibile 5 giorni 1072519301930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP65
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 165 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP65 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 165

Supporto tecnico