Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52005470 |
52005680 |
52005690 |
52005700 |
52005710 |
52005720 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 27 | 27 | |
2.68 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 32 | 32 | |
5.18 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 29 | 42 | 42 | |
7.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 36 | 53 | 53 | |
18.27 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 42 | 60 | 60 | |
19.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 48 | 65 | 65 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polystyrene | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 60 | Colour | Light grey | Materiale | Plastica |
Qualità materiale | Polistirene | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP54 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 60 |
Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali