SKINDICHT SVFK-M

SKINDICHT SVFK-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SVFK-M, pressacavi metrici piatti in poliammide con tolleranza, serraggio di due cavi piatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52107900
52107901
52107902
52107903
52107904
52107905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

2.30 €

25 Disponibile 5 giorni 1011252727

3.83 €

25 Disponibile 5 giorni 1010323636

5.68 €

25 Disponibile 5 giorni 1011404242

8.27 €

5 Disponibile 5 giorni 1011505353

15.07 €

5 Disponibile 5 giorni 1011506060

17.53 €

5 Disponibile 5 giorni 1011636565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata
Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico