Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52107320 |
52107340 |
52107350 |
52107360 |
52107370 |
52107380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 24 | 24 | |
6.77 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 30 | 30 | |
9.58 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | 40 | 40 | |
14.18 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 50 | 50 | |
21.42 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 50 | 57 | 57 | |
31.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 63 | 66 | 66 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali