SKINDICHT SVRE PG

SKINDICHT SVRE PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SVRE, pressacavo PG con guarnizione settoriale e raccordo esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52000310
52000320
52000330
52000340
52000350
52000360
52005540
52005550
52005560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Materiale Qualità materiale Modello Tipo filettatura Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti Senza alogeni Grado di protezione (IP) Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione Con dado di bloccaggio Trattamento superficie Larghezza chiave Temperatura di esercizio

1.93 €

50 Disponibile 5 giorni 1061118--------------

2.57 €

50 Disponibile 5 giorni 106.513.520--------------

2.88 €

50 Disponibile 5 giorni 106.51622--------------

3.67 €

50 Disponibile 5 giorni 1072128--------------

7.07 €

50 Disponibile 5 giorni 1082937--------------

12.25 €

20 Disponibile 5 giorni 1093647MetalloOttoneTipo drittoPGNoNoNoIP54NoNoNoPlaccatura in nichel4780

1.67 €

100 Disponibile 5 giorni 106917--------------

16.25 €

10 Disponibile 5 giorni 10104257MetalloOttoneTipo drittoPGNoNoNoIP54NoNoNoPlaccatura in nichel5780

28.62 €

10 Disponibile 5 giorni 10104864MetalloOttoneTipo drittoPGNoNoNoIP54NoNoNoPlaccatura in nichel6480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP54 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 80

Supporto tecnico