SKINDICHT SVRN PG

SKINDICHT SVRN PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SVRN, pressacavo PG con elevata stabilità meccanica ed eccezionale scarico della trazione, con raccordo esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52000210
52000220
52000241
52000251
52000260
52000270
52000280
52020300
52020310
52020320
52020330
52020341
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

1.59 €

100 Disponibile 7 giorni 10571313

1.72 €

100 Disponibile 5 giorni 10591515

2.90 €

50 Disponibile 5 giorni 106.5132020

2.77 €

50 Disponibile 5 giorni 106.5162222

3.68 €

50 Disponibile 5 giorni 107212828

6.15 €

50 Disponibile 5 giorni 108293737

9.32 €

20 Disponibile 44 giorni 109364747

1.83 €

100 Disponibile 5 giorni 10571414

1.93 €

100 Disponibile 5 giorni 10571414

1.93 €

100 Disponibile 5 giorni 10691717

2.12 €

100 Disponibile 44 giorni 10691717

2.45 €

50 Disponibile 5 giorni 106112020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP54 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 100 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP54
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico