Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104800 |
52104810 |
52104820 |
52104830 |
52104840 |
52104850 |
52104860 |
52104870 |
52104890 |
52104900 |
52104910 |
52104920 |
52104930 |
52104940 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
1.93 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
1.90 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
2.10 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | |
2.38 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | |
2.32 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | |
3.13 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
1.98 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
2.92 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
3.10 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 24 | 24 | |
2.70 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 24 | 24 | |
4.25 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 30 | 30 | |
6.62 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | 40 | 40 | |
8.22 € | 20 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 8 | 40 | 50 | 50 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP54 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali