SKINDICHT SVRX

SKINDICHT SVRX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52006321
52006345
52006355
52006365
52006375
52006401
52006425
52006460
52006461
52006465
52006470
52006475
52006480
52006485
52006490
52006491
52006495
52006500
52006505
52006510
52006515
52006520
52006530
52006531
52006535
52006540
52006541
52006545
52006550
52006564
52006565
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

3.72 €

1 Disponibile 5 giorni 105243030

17.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1011242424

17.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1011242424

17.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1011242424

17.38 €

1 Disponibile 40 giorni 1011242424

6.28 €

1 Disponibile 5 giorni 103.5364141

38.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1013363636

109.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1015565555

18.42 €

1 Disponibile 5 giorni 109566565

109.97 €

1 Disponibile 7 giorni 1015565555

111.33 €

1 Disponibile 40 giorni 1015565555

112.07 €

1 Disponibile 7 giorni 1015565555

109.97 €

1 Disponibile 40 giorni 1015565555

112.07 €

1 Disponibile 7 giorni 1015565555

181.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1016727070

28.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1010728585

181.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1016727070

181.47 €

1 Disponibile 40 giorni 1016727070

181.47 €

1 Disponibile 40 giorni 1016727070

181.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1016727070

181.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1016727070

181.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1016727070

396.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1018808585

78.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1012809090

395.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1018808585

1,471.72 €

1 Disponibile 40 giorni 1020105104104

211.42 €

1 Disponibile 39 giorni 1013105120120

1,471.72 €

1 Disponibile 40 giorni 1020105104104

1,489.37 €

1 Disponibile 40 giorni 1020105104104

396.80 €

1 Disponibile 40 giorni 1018808585

396.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1018808585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP56 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP56
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico