Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Thread length | 10 | Nominal thread size metric/PG | 12 | Pitch thread | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metal | Material quality | Stainless steel V2A | Model | Straight |
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | True | Type of sealing | Sealing ring | Operating temperature | 100 |
Colour | Other | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Acciaio inox V2A |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | Sì | Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Altro |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali