Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53017420 |
53017430 |
53017440 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 8 | 19 | 8 | 19 | |
1.52 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 20 | 12 | 24 | 12 | 24 | |
1.75 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 25 | 14 | 27 | 14 | 27 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Plastic | Material quality | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | True | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 | Materiale | Plastica |
Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Sì | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali