Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112689 |
53112690 |
53112691 |
53112879 |
53112880 |
53112881 |
53112885 |
53112886 |
53112887 |
53112925 |
53112926 |
53112927 |
53112928 |
53112929 |
53112931 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Larghezza chiave | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 7 | 19 | Light grey | 7 | 19 | Grigio chiaro | |
1.70 € | 25 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 10 | 25 | Light grey | 10 | 25 | Grigio chiaro | |
2.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 30 | Light grey | 13 | 30 | Grigio chiaro | |
1.35 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 19 | - | 7 | 19 | - | |
1.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | |
2.30 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 13 | 30 | - | 13 | 30 | - | |
1.35 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 19 | Black | 9 | 19 | Nero | |
1.70 € | 25 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 13 | 25 | Black | 13 | 25 | Nero | |
2.30 € | 25 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 17 | 30 | Black | 17 | 30 | Nero | |
1.22 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | Light grey | 5 | 15 | Grigio chiaro | |
3.62 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | Light grey | 15 | 36 | Grigio chiaro | |
1.22 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | - | 5 | 15 | - | |
3.62 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | - | 15 | 36 | - | |
1.22 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | Black | 5 | 15 | Nero | |
3.62 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | Black | 15 | 36 | Nero |
Loading...
Thread length | 8 | Material | Plastic | Material quality | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Configura
Proprietà di base
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali