SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53119000
53119003
53119010
53119013
53119020
53119023
53119030
53119033
53119040
53119043
53119050
53119053
53119060
53119063
53119070
53119073
53119100
53119110
53119120
53119130
53119140
53119150
53119160
53119170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Colour Materiale Qualità materiale Modello Tipo filettatura Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti Senza alogeni Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione Con dado di bloccaggio Trattamento superficie Larghezza chiave Colore

0.17 €

100 Disponibile 8 giorni 1051217--------------

0.17 €

100 Disponibile 5 giorni 1051217Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata17Grigio chiaro

0.20 €

100 Disponibile 5 giorni 1051622-PlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata22-

0.20 €

100 Disponibile 5 giorni 1051622Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata22Grigio chiaro

0.23 €

100 Disponibile 8 giorni 1062027-PlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata27-

0.23 €

100 Disponibile 5 giorni 1062027Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata27Grigio chiaro

0.25 €

100 Disponibile 8 giorni 1062534-PlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata34-

0.25 €

100 Disponibile 5 giorni 1062534Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata34Grigio chiaro

0.77 €

100 Disponibile 8 giorni 1073241--------------

0.77 €

100 Disponibile 8 giorni 1073241Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata41Grigio chiaro

1.57 €

25 Disponibile 6 giorni 1074050--------------

1.57 €

25 Disponibile 5 giorni 1074050Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata50Grigio chiaro

1.64 €

25 Disponibile 32 giorni 1085060-PlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata60-

1.64 €

25 Disponibile 5 giorni 1085060Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata60Grigio chiaro

2.53 €

25 Disponibile 5 giorni 1086375-PlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata75-

2.53 €

25 Disponibile 5 giorni 1086375Light greyPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata75Grigio chiaro

0.17 €

100 Disponibile 5 giorni 1051217BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata17Nero

0.20 €

100 Disponibile 5 giorni 1051622BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata22Nero

0.23 €

100 Disponibile 5 giorni 1062027BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata27Nero

0.25 €

100 Disponibile 5 giorni 1062534BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata34Nero

0.77 €

100 Disponibile 5 giorni 1073241BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata41Nero

1.57 €

25 Disponibile 5 giorni 1074050BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata50Nero

1.82 €

25 Disponibile 5 giorni 1085060BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata60Nero

2.53 €

25 Disponibile 5 giorni 1086375BlackPlasticaPoliammideTipo drittoMetricoNoNoNoNoNoNon trattata75Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced True
Shock resistant False Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated

Supporto tecnico