Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
54115400 |
54115410 |
54115420 |
54115430 |
54115440 |
54115450 |
54115460 |
54115470 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 5.5 | 15 | 5.5 | 15 | |
2.87 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 9 | 19 | 9 | 19 | |
3.12 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 13 | 25 | 13 | 25 | |
3.47 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 17 | 30 | 17 | 30 | |
5.82 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 32 | 21 | 36 | 21 | 36 | |
6.92 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | 28 | 46 | 28 | 46 | |
9.38 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | 35 | 55 | 35 | 55 | |
12.27 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 63 | 45 | 66 | 45 | 66 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | True | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Colour | Blue | Materiale | Plastica |
Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | Sì |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 80 |
Colore | Blu |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali