Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112780 |
53112790 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 18 | 30 | 18 | 30 | |
15.63 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Loading...
Thread length | 5 | Pitch thread | 1.5 | Material | Metal |
---|---|---|---|---|---|
Material quality | Brass | Model | Straight | Thread type | Metric |
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali