Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52107102 |
52110023 |
52110024 |
52110025 |
52110026 |
52110027 |
52110028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Surface treatment | Wrench width | Operating temperature | Per diametro cavo | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.24 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8.9 | - | 22 | - | 8.9 | - | 22 | - | |
40.51 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 17 | Nickel-plated | 29 | 100 | 17 | Placcatura in nichel | 29 | 100 | |
55.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 32 | 21 | Nickel-plated | 36 | 100 | 21 | Placcatura in nichel | 36 | 100 | |
66.58 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 40 | 28 | Nickel-plated | 45 | 100 | 28 | Placcatura in nichel | 45 | 100 | |
94.28 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | 35 | Nickel-plated | 54 | 100 | 35 | Placcatura in nichel | 54 | 100 | |
127.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 63 | 45 | Nickel-plated | 67 | 100 | 45 | Placcatura in nichel | 67 | 100 | |
172.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 63 | 55 | Nickel-plated | 75 | 100 | 55 | Placcatura in nichel | 75 | 100 |
Loading...
Pitch thread | 1,5 | For Ex-Zone dust | 20, 21, 22 | For Ex-zone gas | 1, 2 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | True |
With locknut | True | Type of sealing | Sealing ring | Colour | Other |
Protezione antipolvere | 20, 21, 22 | Protezione antiesplosione | 1, 2 | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | Sì | Con dado di bloccaggio | Sì |
Tipo di guarnizione | Anello di tenuta | Colore | Altro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Surface treatment
Wrench width
Operating temperature
Per diametro cavo
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali