SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53112005
53112015
53112025
53112035
53112045
53112055
53112065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

4.17 €

100 Disponibile 5 giorni 101212716716

5.35 €

50 Disponibile 5 giorni 10121610201020

6.65 €

50 Disponibile 5 giorni 10122013241324

10.22 €

25 Disponibile 5 giorni 10122517291729

15.83 €

25 Disponibile 8 giorni 10153221362136

24.38 €

10 Disponibile 5 giorni 10154028452845

51.68 €

5 Disponibile 5 giorni 10155035543554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico