Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52115770 |
52115780 |
52115790 |
52115800 |
52115810 |
52115820 |
52115830 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 7 | 5 | 14 | 5 | 14 | |
5.50 € | 100 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 12 | 9 | 6 | 17 | 6 | 17 | |
6.05 € | 50 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 12 | 11 | 7 | 20 | 7 | 20 | |
6.83 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 13.5 | 9 | 22 | 9 | 22 | |
8.00 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 13 | 24 | 13 | 24 | |
10.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 16 | 30 | 16 | 30 | |
16.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 29 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali