Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112910 |
53112920 |
53112930 |
53112940 |
53112950 |
53112960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/8 inch | 10 | 20 | 10 | 20 | |
20.10 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | 1/2 inch | 13 | 24 | 13 | 24 | |
34.38 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3/4 inch | 17 | 29 | 17 | 29 | |
42.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 1 inch | 21 | 36 | 21 | 36 | |
52.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 28 | 45 | 28 | 45 | |
60.92 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 35 | 54 | 35 | 54 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | NPT | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | NPT | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali