Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53112610 |
53112620 |
53112625 |
53112630 |
53112635 |
53112640 |
53112645 |
53112650 |
53112655 |
53112660 |
53112665 |
53112670 |
53112675 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.83 € | 50 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 7 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.10 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 20 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 20 | 100 | |
9.09 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.08 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 24 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 24 | 100 | |
12.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.44 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 29 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 29 | 100 | |
18.28 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 32 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.93 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 32 | 36 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 36 | 100 | |
31.24 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.95 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 45 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 45 | 100 | |
54.78 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | 54 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 54 | 100 | |
71.62 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 50 | 54 | Metallo | Ottone | Tipo dritto | Metrico | No | No | No | IP68 | No | No | No | Placcatura in nichel | 54 | 100 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Grado di protezione (IP)
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali