Codice articolo del costruttore: 53110030
Marca: LAPP
Prezzo: 268.63 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53110030
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 |
Colour | Light grey | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Grigio chiaro |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® ST-M Sortimo, il codice articolo è il seguente: 53110030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53110030.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali