Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61715780 |
61715840 |
61715880 |
61715920 |
61715950 |
61716020 |
61716080 |
61716560 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | Text strip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 100 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 184 | 45 | 4,8 | 220 | Adjacent to bundle | |
1.78 € | 500 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 184 | 45 | 4,8 | 220 | Adjacent to bundle | |
3.13 € | 500 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 184 | 45 | 4,8 | 220 | Adjacent to bundle | |
3.62 € | 250 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 184 | 45 | 4,8 | 220 | Adjacent to bundle | |
1.00 € | 100 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 360 | 51 | 4,8 | 220 | Adjacent to bundle | |
0.42 € | 500 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 16 | 2,4 | 80 | Distant from bundle | |
0.38 € | 500 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 102 | 16 | 2,4 | 80 | Distant from bundle | |
0.47 € | 1000 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 212 | 51 | 2,4 | 80 | Distant from bundle |
Loading...
Colour | Natural colour | Operating temperature | 85 | Band closure | Steel nose |
---|---|---|---|---|---|
Halogen free | True | Material | Plastic | Material quality | Polyamide PA |
Model | Internal toothing | Solvable fastener | False | Surface treatment | Untreated |
UL approval | True | UV-stable acc. ASTM D6779 | False |
Configura
Proprietà di base
Length belt/tape/tie(mm)
Max. bundle diameter
Band width
Minimum holding force
Text strip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali