Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5.9 | 100 | 0.14 | - | |
1,980.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5.9 | 1000 | 0.14 | - | |
990.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5.9 | 500 | 0.14 | - | |
255.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6 | 100 | 0.14 | - | |
2,558.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6 | 1000 | 0.14 | - | |
1,279.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 6.0–6.9 | 6 | 500 | 0.14 | - | |
343.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 100 | 0.14 | - | |
3,431.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 1000 | 0.14 | - | |
1,715.76 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6.4 | 500 | 0.14 | - | |
504.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.4 | 100 | 0.14 | 16 | |
5,043.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.4 | 1000 | 0.14 | 16 | |
2,521.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.4 | 500 | 0.14 | 16 | |
841.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 100 | 0.14 | 24 | |
8,410.08 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 1000 | 0.14 | 24 | |
4,205.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 9.0–9.9 | 9.1 | 500 | 0.14 | 24 | |
1,011.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 100 | 0.14 | 32 | |
10,114.91 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 1000 | 0.14 | 32 | |
5,057.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.4 | 500 | 0.14 | 32 | |
1,348.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 100 | 0.14 | 50 | |
13,488.74 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 1000 | 0.14 | 50 | |
6,744.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 500 | 0.14 | 50 | |
242.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.5 | 100 | 0.25 | - | |
2,420.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.5 | 1000 | 0.25 | - | |
1,210.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6.5 | 500 | 0.25 | - | |
310.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7.3 | 100 | 0.25 | - | |
3,108.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7.3 | 1000 | 0.25 | - | |
1,554.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7.3 | 500 | 0.25 | - | |
365.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.8 | 100 | 0.25 | - | |
3,656.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.8 | 1000 | 0.25 | - | |
1,828.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7.8 | 500 | 0.25 | - | |
567.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.7 | 100 | 0.25 | 12 | |
5,674.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.7 | 1000 | 0.25 | 12 | |
2,837.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8.7 | 500 | 0.25 | 12 | |
679.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.5 | 100 | 0.25 | 16 | |
6,797.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.5 | 1000 | 0.25 | 16 | |
3,398.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10.5 | 500 | 0.25 | 16 | |
940.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.5 | 100 | 0.25 | 24 | |
9,408.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.5 | 1000 | 0.25 | 24 | |
4,704.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.5 | 500 | 0.25 | 24 | |
1,255.55 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 100 | 0.25 | 32 | |
12,555.59 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 1000 | 0.25 | 32 | |
6,277.79 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 12.7 | 500 | 0.25 | 32 | |
329.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.8 | 100 | 0.5 | - | |
3,297.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.8 | 1000 | 0.5 | - | |
1,648.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.8 | 500 | 0.5 | - | |
411.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8.9 | 100 | 0.5 | - | |
4,110.89 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8.9 | 1000 | 0.5 | - | |
2,055.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | 8.9 | 500 | 0.5 | - | |
444.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 100 | 0.5 | - | |
4,441.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 1000 | 0.5 | - | |
2,220.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 500 | 0.5 | - | |
656.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.3 | 100 | 0.5 | 12 | |
6,566.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.3 | 1000 | 0.5 | 12 | |
3,283.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 11.3 | 500 | 0.5 | 12 | |
793.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.3 | 100 | 0.5 | 16 | |
7,934.72 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.3 | 1000 | 0.5 | 16 | |
3,967.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 13.3 | 500 | 0.5 | 16 | |
12,216.79 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 15.1 | 1000 | 0.5 | 24 | |
6,108.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 15.1 | 500 | 0.5 | 24 | |
20,813.57 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 16.7 | 1000 | 0.5 | 32 |
Loading...
Colore | Giallo / Giallo Chiaro | Operating temperature, flexible | 70 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polyolefin |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali