Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Materiale della guaina | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 100 | - | |
690.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 300 | - | |
1,150.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 500 | - | |
230.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 100 | - | |
690.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | Nero | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 300 | - | |
1,150.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | 1,5 | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | False | 500 | - | |
251.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 100 | 1,5 | |
754.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 300 | 1,5 | |
1,257.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 500 | 1,5 | |
251.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 100 | 1,5 | |
754.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 300 | 1,5 | |
1,257.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 500 | 1,5 | |
328.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rosso | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 100 | 1,5 | |
984.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rosso | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 300 | 1,5 | |
1,640.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rosso | - | - | 85 | 85 | Class 5 = flexible | Other | No | True | True | 500 | 1,5 | |
431.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | - | 85 | 85 | Class 6 = very flexible | Other | No | False | False | 100 | 2,5 | |
2,156.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | - | - | 85 | 85 | Class 6 = very flexible | Other | No | False | False | 500 | 2,5 | |
431.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 6 = very flexible | Other | No | False | False | 100 | 2,5 | |
4,312.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 6 = very flexible | Other | No | False | False | 1000 | 2,5 | |
2,156.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | - | - | 85 | 85 | Class 6 = very flexible | Other | No | False | False | 500 | 2,5 | |
458.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 1,5 | - | 90 | Class 6 = very flexible | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | 100 | - | |
2,292.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 1,5 | - | 90 | Class 6 = very flexible | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | 500 | - | |
462.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | PVC | 1,5 | - | 90 | Class 6 = very flexible | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | 100 | - | |
2,310.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | PVC | 1,5 | - | 90 | Class 6 = very flexible | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | 500 | - | |
3,124.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rosso | PVC | 1,5 | - | 90 | Class 6 = very flexible | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | 500 | - |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Conductor material | Cu, tinned |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Colour | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale della guaina
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali