UNITRONIC® BUS ASI LD FD

UNITRONIC® BUS ASI LD FD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (PUR), omologazione UL, resistente all'olio (TPE). Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (TPE)
Alta flessibilità
FD = adatto per catene portacavi
“LD” = versione per lunghe distanze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170317/100
2170317/1000
2170317/500
2170318/100
2170318/1000
2170318/500
2170357/100
2170357/500
2170358/100
2170358/500
2170830/100
2170830/500
2170831/100
2170831/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Materiale della guaina Diameter conductor Operating temperature, flexible Operating temperature, fix Core insulation Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Stranding element Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

531.02 €

1 Disponibile 60 giorni 10Giallo / Giallo ChiaroPUR-80-PolypropyleneTrueNo1002,5

5,310.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10Giallo / Giallo ChiaroPUR-80-PolypropyleneTrueNo10002,5

2,655.12 €

1 Disponibile 60 giorni 10Giallo / Giallo ChiaroPUR-80-PolypropyleneTrueNo5002,5

531.02 €

1 Disponibile 98 giorni 10NeroPUR-80-PolypropyleneTrueNo1002,5

5,310.25 €

1 Disponibile 98 giorni 10NeroPUR-80-PolypropyleneTrueNo10002,5

2,655.12 €

1 Disponibile 98 giorni 10NeroPUR-80-PolypropyleneTrueNo5002,5

393.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Giallo / Giallo ChiaroPUR-8080PETruePairs1001,5

1,967.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Giallo / Giallo ChiaroPUR-8080PETruePairs5001,5

393.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10NeroPUR-8080PETruePairs1001,5

1,967.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10NeroPUR-8080PETruePairs5001,5

343.32 €

1 Disponibile 8 giorni 10Giallo / Giallo Chiaro-1,5105105OtherFalseNo100-

1,716.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10Giallo / Giallo Chiaro-1,5105105OtherFalseNo500-

343.32 €

1 Disponibile 8 giorni 10Nero-1,5105105OtherFalseNo100-

1,716.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero-1,5105105OtherFalseNo500-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Conductor category Class 6 = very flexible
Conductor material Cu, tinned Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None Screen over stranding element None

Supporto tecnico