UNITRONIC® BUS CAN FD P

UNITRONIC® BUS CAN FD P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. Privo di alogeni, ignifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170272/100
2170273/100
2170273/1000
2170273/500
2170275/100
2170275/1000
2170275/500
2170276/100
2170276/1000
2170276/500
2170278/100
2170278/1000
2170278/500
2170279/100
2170279/1000
2170279/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione del conduttore No. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Conductor category Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

359.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)2 anima (2C)6.0–6.9Class 5 = flexibleTrue6,51000,25

511.28 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)8.0–8.9Class 5 = flexibleTrue8,41000,25

5,112.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)8.0–8.9Class 5 = flexibleTrue8,410000,25

2,556.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)8.0–8.9Class 5 = flexibleTrue8,45000,25

524.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG22(0.32sq)2 anima (2C)6.0–6.9Class 5 = flexibleFalse6,91000,34

5,244.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG22(0.32sq)2 anima (2C)6.0–6.9Class 5 = flexibleFalse6,910000,34

2,622.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG22(0.32sq)2 anima (2C)6.0–6.9Class 5 = flexibleFalse6,95000,34

568.89 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)9.0–9.9Class 5 = flexibleFalse9,51000,34

5,689.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)9.0–9.9Class 5 = flexibleFalse9,510000,34

2,844.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)4 anima (4C)9.0–9.9Class 5 = flexibleFalse9,55000,34

676.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG20(0.50sq)2 anima (2C)8.0–8.9Class 6 = very flexibleFalse8,11000,5

6,769.23 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG20(0.50sq)2 anima (2C)8.0–8.9Class 6 = very flexibleFalse8,110000,5

3,384.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG20(0.50sq)2 anima (2C)8.0–8.9Class 6 = very flexibleFalse8,15000,5

699.15 €

1 Disponibile 88 giorni 10AWG20(0.50sq)4 anima (4C)10.0 o superioreClass 5 = flexibleFalse10,81000,5

6,991.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG20(0.50sq)4 anima (4C)10.0 o superioreClass 5 = flexibleFalse10,810000,5

3,495.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG20(0.50sq)4 anima (4C)10.0 o superioreClass 5 = flexibleFalse10,85000,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Materiale della guaina PUR Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor material Cu, bare Core insulation PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element Pairs

Supporto tecnico