UNITRONIC® BUS CAN TRAY

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Omologazione PLTC-ER gratuita, cablaggio aperto su canalina portacavi a norma NEC. Resistente a UV e olio, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
CAN = Controller Area Network

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170857/500

Codice componente
2170857/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,894.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 4 anima (4C) Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9
Materiale della guaina PVC Operating temperature, flexible 70 Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core insulation Polyolefin
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 7,5 Length(m) 500
Nominal cross section conductor(mm2) 0,34

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS CAN TRAY, il codice articolo è il seguente: 2170857/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170857/500.

Supporto tecnico