UNITRONIC® BUS LD

UNITRONIC® BUS LD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170203/100
2170203/1000
2170203/500
2170204/100
2170204/1000
2170204/500
2170205/100
2170205/1000
2170205/500
2170803/100
2170803/1000
2170803/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

104.90 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,7100

1,049.02 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,71000

524.51 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,7500

165.50 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)7.0–7.97,1100

1,655.03 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)7.0–7.97,11000

827.52 €

1 Disponibile 39 giorni 104 anima (4C)7.0–7.97,1500

191.54 €

1 Disponibile 5 giorni 106 anima (6C)7.0–7.97,2100

1,915.29 €

1 Disponibile 18 giorni 106 anima (6C)7.0–7.97,21000

957.65 €

1 Disponibile 5 giorni 106 anima (6C)7.0–7.97,2500

119.51 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,7100

1,195.19 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,71000

597.59 €

1 Disponibile 5 giorni 102 anima (2C)5.0–5.95,7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Materiale della guaina PVC Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Nominal cross section conductor(mm2) 0,22

Supporto tecnico