Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Core insulation | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PE | 6 | 100 | |
2,727.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PE | 6 | 1000 | |
1,363.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PE | 6 | 500 | |
364.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | PE | 7,9 | 100 | |
3,643.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | PE | 7,9 | 1000 | |
1,821.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | PE | 7,9 | 500 | |
551.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PE | 8 | 100 | |
5,509.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PE | 8 | 1000 | |
2,754.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PE | 8 | 500 | |
303.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PVC | 6,2 | 100 | |
3,032.52 € | 1 | Disponibile | 82 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PVC | 6,2 | 1000 | |
1,516.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 6.0–6.9 | PVC | 6,2 | 500 | |
444.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,3 | 100 | |
4,443.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,3 | 1000 | |
2,221.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,3 | 500 | |
487.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,4 | 100 | |
4,878.65 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,4 | 1000 | |
2,439.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | PVC | 8,4 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Materiale della guaina | PUR | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,25 |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Core insulation
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali