Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 100 | - | |
1,879.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
939.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 500 | - | |
162.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 100 | - | |
1,621.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
810.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 500 | - | |
447.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 anima (5C) | 9.0–9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | None | Braiding | 9,8 | 100 | 0,22 | |
4,475.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 anima (5C) | 9.0–9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | None | Braiding | 9,8 | 1000 | 0,22 | |
2,237.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 anima (5C) | 9.0–9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | None | Braiding | 9,8 | 500 | 0,22 | |
322.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | True | True | Foil + braiding | None | 7,8 | 100 | 0,22 | |
3,221.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | True | True | Foil + braiding | None | 7,8 | 1000 | 0,22 | |
1,610.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | True | True | Foil + braiding | None | 7,8 | 500 | 0,22 | |
228.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | 50 | 80 | Class 5 = flexible | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 100 | - | |
2,280.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | 50 | 80 | Class 5 = flexible | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 1000 | - | |
1,140.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | 50 | 80 | Class 5 = flexible | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 500 | - | |
317.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PUR | 0,64 | - | 70 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 60332324 | True | True | Foil + braiding | None | 8 | 100 | - | |
3,172.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PUR | 0,64 | - | 70 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 60332324 | True | True | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
1,586.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PUR | 0,64 | - | 70 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 60332324 | True | True | Foil + braiding | None | 8 | 500 | - | |
345.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 100 | - | |
3,458.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 1000 | - | |
1,729.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PUR | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 500 | - | |
253.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 100 | - | |
2,534.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 1000 | - | |
1,267.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Nero | PE | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | Foam PE | No | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 500 | - | |
159.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | - | - | 80 | Class 1 = solid | Polyolefin | In accordance with EN 60332324 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 100 | - | |
1,591.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | - | - | 80 | Class 1 = solid | Polyolefin | In accordance with EN 60332324 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
795.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | - | - | 80 | Class 1 = solid | Polyolefin | In accordance with EN 60332324 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 500 | - | |
317.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 100 | 0,22 | |
3,171.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 1000 | 0,22 | |
1,585.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 7,8 | 500 | 0,22 | |
316.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 100 | - | |
3,163.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
1,581.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 2 anima (2C) | 8.0–8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 2 = stranded | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 500 | - |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
---|---|---|---|---|---|
Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Materiale della guaina
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali