Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170630/100 |
2170630/1000 |
2170630/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
265.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | |
2,652.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | |
1,326.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Dimensione del conduttore | AWG24(0.20sq) | No. di core | 2 anima (2C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 8.0–8.9 | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, fix | 105 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PVC |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,22 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali