UNITRONIC® BUS PB ARM

UNITRONIC® BUS PB ARM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Utilizzo in ambienti industriali gravosi. Intervallo di temperatura da -40°C a +70°C
Posa fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170247/100
2170247/1000
2170247/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

804.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

8,045.84 €

1 Disponibile 10 giorni 101000

4,022.93 €

1 Disponibile 10 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore
Materiale della guaina PVC Diameter conductor 0,65 Operating temperature, fix 70
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation Foam PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Other Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 11,1

Supporto tecnico