Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170323/100 |
2170323/1000 |
2170323/300 |
2170323/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
305.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
3,056.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | |
916.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | |
1,528.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 10.0 o superiore |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale della guaina | PE | Diameter conductor | 0,64 |
Operating temperature, fix | 60 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | Foam PE | Core identification | Colour | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 10,4 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali