UNITRONIC® BUS PB FD P

UNITRONIC® BUS PB FD P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Privo di alogeni e altamente ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170222/100
2170222/1000
2170222/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

311.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

3,119.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

1,559.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Dimensione del conduttore AWG24(0.20sq) No. di core 2 anima (2C)
Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9 Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8
Nominal cross section conductor(mm2) 0,25

Supporto tecnico