UNITRONIC® BUS PB FD P A

UNITRONIC® BUS PB FD P A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Con omologazione UL/CSA, privo di alogeni e altamente ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Alta flessibilità
A = approvato UL e CSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170822/100
2170822/1000
2170822/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

447.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

4,478.96 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

2,239.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9
Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 75
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam-Skin-PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8
Nominal cross section conductor(mm2) 0,25

Supporto tecnico