UNITRONIC® BUS PB FD P FC

UNITRONIC® BUS PB FD P FC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Fast Connect, ignifugo, resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170322/100
2170322/1000
2170322/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

421.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

4,213.66 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

2,106.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9
Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 7,8

Supporto tecnico