Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170331/100 |
2170331/1000 |
2170331/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
556.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
5,563.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | |
2,781.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 8.0–8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della guaina | PVC | Diameter conductor | 0,64 | Operating temperature, flexible | 70 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | Foam PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali