UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

UNITRONIC® BUS  PB HEAT 180

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna necessità di una protezione supplementare del cavo da alte temperature. Resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -50°C a +180°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031981/100
3031981/1000
3031981/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

2,114.71 €

1 Disponibile 60 giorni 10100

21,147.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

10,573.54 €

1 Disponibile 60 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9
Diameter conductor 0,64 Operating temperature, fix 180 Conductor category Class 1 = solid
Conductor material Cu, bare Core insulation Other Core identification Colour
Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding None Screen over stranding element None Stranding element Pairs
Outer diameter approx.(mm) 7,2

Supporto tecnico