UNITRONIC® BUS PB TORSION

UNITRONIC® BUS PB TORSION

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Per sollecitazione di torsione, es robot
± 180° per 1 m, privo di alogeni, ignifugo. Intervallo di temperatura da -25°C a 75°C
Alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170332/100
2170332/1000
2170332/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

652.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10100

6,529.50 €

1 Disponibile 8 giorni 101000

3,264.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9
Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 75
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8
Nominal cross section conductor(mm2) 0,38

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico