UNITRONIC® BUS PB TRAY

UNITRONIC® BUS PB TRAY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo PROFIBUS DP con omologazione PLTC-ER a norma UL, per cablaggio aperto su canalina portacavi. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Posa fissa
PLTC-ER (power limited tray cable epxosed run) per l'utilizzo senza protezione e in canaline aperte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170856/500

Codice componente
2170856/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,310.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9
Materiale della guaina PVC Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8,4
Length(m) 500

Supporto tecnico