Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170310/100 |
2170310/1000 |
2170310/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
335.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
3,350.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | |
1,675.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 7.0–7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale della guaina | PVC | Diameter conductor | 0,64 |
Operating temperature, flexible | 70 | Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 2 = stranded |
Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Foam PE | Core identification | Colour |
Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | Triple |
Outer diameter approx.(mm) | 7,8 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali