UNITRONIC® BUS PB Yv

UNITRONIC® BUS PB Yv

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Robusto, resistente a UV ed agenti atmosferici. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Uso all'esterno e posa interrata + resistente ai raggi UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170223/100
2170223/1000
2170223/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

204.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

2,042.63 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

1,021.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 2 anima (2C) Diametro esterno del cavo(mm) 9.0–9.9
Colore Nero Materiale della guaina PVC Diameter conductor 0,64
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 9,4

Supporto tecnico