UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7
  • Sconto volumi elevati
Cavo LAN adatto a luoghi con un’elevata concentrazione di terminali, ad esempio in edifici amministrativi. Cavo di trasmissione dati, categoria 7, classe F - collaudato fino a 1000 MHz
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170614/100
2170614/1000
2170614/500
2170634/100
2170634/1000
2170634/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria No. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Number of cores
(Core)

145.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altrimenti8 anima (8C)7.0–7.97,7100-

1,458.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altrimenti8 anima (8C)7.0–7.97,71000-

729.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altrimenti8 anima (8C)7.0–7.97,7500-

311.80 €

1 Disponibile 7 giorni 10CAT7A10 core (10C) sopra10.0 o superiore15,410016

3,117.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7A10 core (10C) sopra10.0 o superiore15,4100016

1,558.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7A10 core (10C) sopra10.0 o superiore15,450016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione del conduttore AWG23(0.25sq) Colore Giallo / Giallo Chiaro Diameter conductor 0,25
NVP value 79 Operating temperature, flexible 60 Operating temperature, fix 50
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation Foam-Skin-PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Screen over stranding Foil Screen over stranding element Braiding Stranding element Pairs

Supporto tecnico