UNITRONIC® LAN 250

UNITRONIC® LAN 250
  • Sconto volumi elevati
Cavo LAN idoneo per il cablaggio strutturato. La temperatura di esercizio del cavo tra -20 e +60 gradi C. Cavo di trasmissione dati, Categoria 6/ classe E - collaudato fino a 250 MHz
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170186/100
2170186/1000
2170186/500
2170193/100
2170193/1000
2170193/500
2170194/100
2170194/1000
2170194/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno del cavo
(mm)
Colore Materiale della guaina NVP value Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

83.08 €

1 Disponibile 5 giorni 106.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,5100

830.86 €

1 Disponibile 5 giorni 106.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,51000

415.42 €

1 Disponibile 5 giorni 106.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,5500

92.73 €

1 Disponibile 8 giorni 106.0–6.9arancione--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,5100

927.36 €

1 Disponibile 8 giorni 106.0–6.9arancione--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,51000

463.67 €

1 Disponibile 8 giorni 106.0–6.9arancione--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,5500

110.10 €

1 Disponibile 5 giorni 107.0–7.9arancione-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,5100

1,100.95 €

1 Disponibile 5 giorni 107.0–7.9arancione-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,51000

550.47 €

1 Disponibile 5 giorni 107.0–7.9arancione-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6 Dimensione del conduttore AWG24(0.20sq) No. di core 8 anima (8C)
Diameter conductor 0,25 Operating temperature, flexible 60 Operating temperature, fix 50
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Screen over stranding None Stranding element Pairs

Supporto tecnico