Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0031358/500
Codice componente
|
---|
0031358/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,015.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 12.6 | 500 | 0.34 | 16 |
Loading...
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® Li2YCYv (TP), il codice articolo è il seguente: 0031358/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0031358/500.
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Materiale della guaina
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0031350/500 |
0031351/100 |
0031351/1000 |
0031360/100 |
0031360/1000 |
0031360/300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,131.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.1 | 500 | 0.22 | - | |
259.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.7 | 100 | 0.22 | - | |
2,599.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 8.0–8.9 | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.7 | 1000 | 0.22 | - | |
282.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 10.0 o superiore | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10.1 | 100 | 0.5 | - | |
2,824.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 10.0 o superiore | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10.1 | 1000 | 0.5 | - | |
847.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 10.0 o superiore | Nero | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10.1 | 300 | 0.5 | - |