UNITRONIC® LiFYCY (TP)

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
UNITRONIC® LiFYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, intreccio a fili ultrasottili, 0,08 mm², coppie intrecciate, schermato, a ingombro ridotto, ignifugo IEC
Cavo schermato a coppie twistate, miniaturizzato per trasmissione dati
Per requisiti di microelettronica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0034231/100
0034231/1000
0034231/500
0034233/100
0034233/1000
0034233/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Number of cores
(Core)

233.00 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)5.0–5.95.1100-

2,330.01 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)5.0–5.95.11000-

1,165.01 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)5.0–5.95.1500-

398.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra6.0–6.96.710016

3,988.77 €

1 Disponibile 98 giorni 1010 core (10C) sopra6.0–6.96.7100016

1,994.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra6.0–6.96.750016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo / Giallo Chiaro Materiale della guaina PVC Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PVC Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Nominal cross section conductor(mm2) 0.08

Supporto tecnico