Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0044851/305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,132.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 18 | 10 | 11.5 |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding element | Braiding |
Shape of conductor | None | Braided | No | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali