Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 4.1 | |
1,821.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 4.1 | |
910.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 4.1 | |
191.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 4.3 | |
1,913.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 4.3 | |
956.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 4.3 | |
217.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 4.5 | |
2,171.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 4.5 | |
1,085.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 4.5 | |
229.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 4.8 | |
2,293.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 4.8 | |
1,146.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 4.8 | |
262.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 5.5 | |
2,627.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 5.5 | |
1,313.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 6 | 5.5 | |
383.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 7 | 5.9 | |
3,837.22 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 5.9 | |
1,918.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 5.9 | |
471.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 7.2 | |
4,718.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 12 | 7.2 | |
2,359.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 7.2 | |
687.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 18 | 8 | |
6,873.10 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 18 | 8 | |
3,436.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 18 | 8 | |
217.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 2 | 4.7 | |
2,174.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 2 | 4.7 | |
1,087.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 2 | 4.7 | |
229.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 5.3 | |
2,297.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 5.3 | |
1,148.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 5.3 | |
255.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 5.6 | |
2,553.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 5.6 | |
1,276.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 5.6 | |
327.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 6 | 6.8 | |
3,271.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 6 | 6.8 | |
1,635.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 6 | 6.8 | |
603.23 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 12 | 8.4 | |
6,032.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 12 | 8.4 | |
3,016.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 12 | 8.4 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali