UNITRONIC® LiYY

UNITRONIC® LiYY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
UNITRONIC® LiYY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo, automazione
Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100
Il classico adatto a molteplici applicazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0028202/100
0028202/1000
0028202/500
0028203/100
0028203/1000
0028203/500
0028204/100
0028204/1000
0028204/500
0028205/100
0028205/1000
0028205/500
0028207/100
0028207/1000
0028207/500
0028208/100
0028208/1000
0028208/500
0028210/100
0028210/1000
0028210/500
0028212/100
0028212/1000
0028212/500
0028214/100
0028214/1000
0028214/500
0028216/100
0028216/1000
0028216/500
0028220/100
0028220/1000
0028220/500
0028225/100
0028225/1000
0028225/500
0028236/100
0028236/1000
0028236/500
0028237/100
0028237/1000
0028237/500
0028240/100
0028240/1000
0028240/500
0028250/100
0028250/1000
0028250/500
0028256/100
0028256/1000
0028256/500
0028302/100
0028302/1000
0028302/500
0028303/100
0028303/1000
0028303/500
0028304/100
0028304/1000
0028304/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Conductor category

25.76 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.1423.2Class 5 = flexible

257.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.1423.2Class 5 = flexible

128.74 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.1423.2Class 5 = flexible

30.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.1433.4Class 5 = flexible

303.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.1433.4Class 5 = flexible

151.85 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.1433.4Class 5 = flexible

37.17 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.1443.6Class 5 = flexible

371.58 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.1443.6Class 5 = flexible

185.80 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.1443.6Class 5 = flexible

46.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.1453.9Class 5 = flexible

463.45 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.1453.9Class 5 = flexible

231.72 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.1453.9Class 5 = flexible

62.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.1474.2Class 5 = flexible

627.28 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.1474.2Class 5 = flexible

313.63 €

1 Disponibile 10 giorni 105000.1474.2Class 5 = flexible

64.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.1484.9Class 5 = flexible

646.98 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.1484.9Class 5 = flexible

323.49 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.1484.9Class 5 = flexible

88.82 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.14105.2Class 5 = flexible

888.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.14105.2Class 5 = flexible

444.06 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14105.2Class 5 = flexible

106.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14125.6Class 5 = flexible

1,060.58 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.14125.6Class 5 = flexible

530.31 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14125.6Class 5 = flexible

109.73 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14145.8Class 5 = flexible

1,097.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.14145.8Class 5 = flexible

548.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14145.8Class 5 = flexible

148.58 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14166.1Class 5 = flexible

1,485.85 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.14166.1Class 5 = flexible

742.92 €

1 Disponibile 10 giorni 105000.14166.1Class 5 = flexible

176.61 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14207Class 5 = flexible

1,766.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.14207Class 5 = flexible

883.05 €

1 Disponibile 10 giorni 105000.14207Class 5 = flexible

215.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14257.8Class 5 = flexible

2,156.06 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.14257.8Class 5 = flexible

1,078.03 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14257.8Class 5 = flexible

323.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14368.6Class 5 = flexible

3,234.43 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.14368.6Class 5 = flexible

1,617.21 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14368.6Class 5 = flexible

332.88 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.14378.9Class 5 = flexible

3,328.77 €

1 Disponibile 10 giorni 1010000.14378.9Class 5 = flexible

1,664.38 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14378.9Class 5 = flexible

340.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.14409.3Class 5 = flexible

3,404.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.14409.3Class 5 = flexible

1,702.09 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.14409.3Class 5 = flexible

520.43 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.145010.4Class 5 = flexible

5,204.31 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.145010.4Class 5 = flexible

2,602.17 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.145010.4Class 5 = flexible

600.25 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.145610.7Class 5 = flexible

6,002.55 €

1 Disponibile 60 giorni 1010000.145610.7Class 5 = flexible

3,001.28 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.145610.7Class 5 = flexible

32.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2523.8Class 5 = flexible

329.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2523.8Class 5 = flexible

164.61 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2523.8Class 5 = flexible

41.59 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2534Class 5 = flexible

416.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2534Class 5 = flexible

207.99 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2534Class 5 = flexible

52.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2544.3Class 5 = flexible

523.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2544.3Class 5 = flexible

261.55 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2544.3Class 5 = flexible

Loading...

Informazioni di base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor material Cu, bare Core identification Colour Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Supporto tecnico