Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
2,242.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
1,121.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
256.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | |
2,563.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | |
1,281.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | |
265.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | |
2,659.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | |
1,329.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | |
347.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | |
3,474.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | |
1,737.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | |
404.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | |
4,045.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | |
2,022.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | |
437.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
4,371.87 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
2,185.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
285.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | |
2,856.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | |
1,428.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | |
293.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | |
2,935.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | |
1,467.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | |
300.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | |
3,000.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | |
1,500.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | |
351.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | |
3,518.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | |
1,759.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | |
436.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | |
4,362.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | |
2,181.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | |
291.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | |
2,915.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | |
1,457.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | |
798.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible | |
7,987.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible | |
3,993.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible |
Loading...
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali